Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT

Modell A Hahn-Serie, Spiralgewindebohrer A-SFT
  • Mengenrabatt

Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. A spiral tap with a spiral groove mainly used for blind holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-SFT-1-1/2-8UN-STD
A-SFT-1-1/4-8UN-STD
A-SFT-1-1/8-8UN-STD
A-SFT-1/2-13UNC-STD
A-SFT-1/2-20UNF-STD
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1/4-20UNC-STD
A-SFT-1/4-28UNF-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-1-7/8-8UN-STD
A-SFT-1-8UNC-STD
A-SFT-2-8UN-STD
A-SFT-3/4-10UNC-STD
A-SFT-3/4-16UNF-STD
A-SFT-3/8-16UNC-STD
A-SFT-3/8-24UNF-STD
A-SFT-5/8-11UNC-STD
A-SFT-5/8-18UNF-STD
A-SFT-5/16-18UNC-STD
A-SFT-5/16-24UNF-STD
A-SFT-7/8-9UNC-STD
A-SFT-7/8-14UNF-STD
A-SFT-7/16-14UNC-STD
A-SFT-7/16-20UNF-STD
A-SFT-9/16-12UNC-STD
A-SFT-9/16-18UNF-STD
A-SFT-M1.4X0.3-OH1
A-SFT-M1.6X0.35-OH1.5
A-SFT-M1.7X0.35-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH2.5
A-SFT-M2X0.4-OH3.5
A-SFT-M2X0.25-OH1
A-SFT-M2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.25-OH1
A-SFT-M2.2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH3
A-SFT-M2.3X0.4-OH1.5
A-SFT-M2.3X0.4-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH1.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.45-OH2
A-SFT-M2.5X0.45-OH3
A-SFT-M2.5X0.45-OH4
A-SFT-M2.6X0.45-OH2
A-SFT-M2.6X0.45-OH3
A-SFT-M3X0.5-4-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH2
A-SFT-M3X0.5-OH2-1.5P
A-SFT-M3X0.5-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH4
A-SFT-M3X0.35-OH2
A-SFT-M3X0.35-OH3
A-SFT-M3.5X0.6-OH2
A-SFT-M3.5X0.6-OH3
A-SFT-M3.5X0.35-OH2
A-SFT-M3.5X0.35-OH3
A-SFT-M4X0.5-OH2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Tool Material Type L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Oil filler cap Protrusion Coating Details Tool No.

386.78 €

5 Arbeitstage Unified1 1/2-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115304382326AvailableNAV coated8327364

239.70 €

5 Arbeitstage Unified1 1/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel180OH5100244381922AvailableNAV coated8327352

194.92 €

5 Arbeitstage Unified1 1/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel180OH597224381720AvailableNAV coated8327345

36.35 €

5 Arbeitstage Unified1/2-13UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl85OH3489323710NANAV coated8327300

36.35 €

4 Arbeitstage Unified1/2-20UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl85OH3489315710NANAV coated8327306

569.10 €

5 Arbeitstage Unified1 3/4-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6103354512630AvailableNAV coated8327370

302.70 €

5 Arbeitstage Unified1 3/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH5115264382124AvailableNAV coated8327358

20.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4-20UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH3296210.24.57NANAV coated8327258

20.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Unified1/4-28UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl62OH2296210.24.57NANAV coated8327261

430.05 €

5 Arbeitstage Unified1 5/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel200OH6115324382630AvailableNAV coated8327367

604.35 €

5 Arbeitstage Unified1 7/8-8UN-2.5PVanadium high-speed steel225OH6130384512932AvailableNAV coated8327374

144.07 €

5 Arbeitstage Unified1-8UNC-2.5PVanadium high-speed steel160OH588204381518AvailableNAV coated8327337

856.12 €

5 Arbeitstage Unified2-8UN-2.5PVanadium high-speed steel225OH6122404513235AvailableNAV coated8327376

74.50 €

5 Arbeitstage Unified3/4-10UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl105OH458144311114NANAV coated8327325

74.50 €

5 Arbeitstage Unified3/4-16UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl105OH358144191114NANAV coated8327327

26.26 €

5 Arbeitstage Unified3/8-16UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl75OH34173195.58NANAV coated8327276

26.26 €

5 Arbeitstage Unified3/8-24UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl75OH34173135.58NANAV coated8327282

61.77 €

5 Arbeitstage Unified5/8-11UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl95OH45212328912NANAV coated8327319

61.77 €

5 Arbeitstage Unified5/8-18UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl95OH35212317912NANAV coated8327321

24.03 €

4 Arbeitstage Unified5/16-18UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH3376.131758NANAV coated8327267

24.37 €

4 Arbeitstage Unified5/16-24UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl70OH3376.131358NANAV coated8327270

110.32 €

5 Arbeitstage Unified7/8-9UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl115OH563174341316NANAV coated8327331

110.32 €

4 Arbeitstage Unified7/8-14UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl115OH463174221316NANAV coated8327333

31.37 €

5 Arbeitstage Unified7/16-14UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl80OH348832269NANAV coated8327291

31.71 €

4 Arbeitstage Unified7/16-20UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl80OH348831569NANAV coated8327294

49.26 €

5 Arbeitstage Unified9/16-12UNC-2.5PPulverisierter HSS-Stahl90OH44810.5325811NANAV coated8327312

49.60 €

4 Arbeitstage Unified9/16-18UNF-2.5PPulverisierter HSS-Stahl90OH34810.5317811NANAV coated8327315

27.20 €

4 Arbeitstage MeterM1.40.32.5PPulverisierter HSS-Stahl34OH1-3262.55NANAV coated8325234

27.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM1.60.352.5PPulverisierter HSS-Stahl36OH1.5-3272.55NANAV coated8325239

25.57 €

4 Arbeitstage MeterM1.70.352.5PPulverisierter HSS-Stahl36OH1.5-3282.55NANAV coated8325244

22.35 €

4 Arbeitstage MeterM20.42.5PPulverisierter HSS-Stahl40OH1.510323.22.55NANAV coated8325249

23.71 €

4 Arbeitstage MeterM20.42.5PPulverisierter HSS-Stahl40OH2.510323.22.55NANAV coated8325630

23.37 €

4 Arbeitstage MeterM20.42.5PPulverisierter HSS-Stahl40OH3.510323.22.55NANAV coated8325631

31.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MeterM20.252.5PPulverisierter HSS-Stahl40OH110323.22.55NANAV coated8325250

32.44 €

5 Arbeitstage MeterM20.252.5PPulverisierter HSS-Stahl40OH210323.22.55NANAV coated8325632

34.49 €

5 Arbeitstage MeterM2.20.252.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH111323.62.55NANAV coated8325253

34.37 €

5 Arbeitstage MeterM2.20.252.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH211323.62.55NANAV coated8325636

23.56 €

4 Arbeitstage MeterM2.20.452.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH211323.62.55NANAV coated8325252

24.70 €

4 Arbeitstage MeterM2.20.452.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH311323.62.55NANAV coated8325634

21.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.30.42.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH1.512323.62.55NANAV coated8325254

22.23 €

5 Arbeitstage MeterM2.30.42.5PPulverisierter HSS-Stahl42OH2.512323.62.55NANAV coated8325638

26.62 €

5 Arbeitstage MeterM2.50.352.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH1.513323.62.55NANAV coated8325262

27.88 €

5 Arbeitstage MeterM2.50.352.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH2.513323.62.55NANAV coated8325642

20.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.50.452.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH213323.62.55NANAV coated8325259

21.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.50.452.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH313323.62.55NANAV coated8325640

20.73 €

Verfügbar 5 Arbeitstage MeterM2.50.452.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH413323.62.55NANAV coated8325641

19.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.60.452.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH213323.62.55NANAV coated8325264

19.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM2.60.452.5PPulverisierter HSS-Stahl44OH313323.62.55NANAV coated8325644

17.89 €

4 Arbeitstage MeterM30.52.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH3194343.26NANAV coated8325900

16.24 €

4 Arbeitstage MeterM30.52.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH2194343.26NANAV coated8325269

17.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM30.51.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH2194343.26NANAV coated8326711

16.93 €

4 Arbeitstage MeterM30.52.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH3194343.26NANAV coated8325650

17.16 €

4 Arbeitstage MeterM30.52.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH4194343.26NANAV coated8325651

22.34 €

4 Arbeitstage MeterM30.352.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH2194343.26NANAV coated8325272

23.07 €

5 Arbeitstage MeterM30.352.5PPulverisierter HSS-Stahl46OH3194343.26NANAV coated8325652

18.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM3.50.62.5PPulverisierter HSS-Stahl48OH220434.83.26NANAV coated8325276

18.87 €

Verfügbar 5 Arbeitstage MeterM3.50.62.5PPulverisierter HSS-Stahl48OH320434.83.26NANAV coated8325654

24.52 €

5 Arbeitstage MeterM3.50.352.5PPulverisierter HSS-Stahl48OH220434.83.26NANAV coated8325279

25.72 €

5 Arbeitstage MeterM3.50.352.5PPulverisierter HSS-Stahl48OH320434.83.26NANAV coated8325655

19.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage MeterM40.52.5PPulverisierter HSS-Stahl52OH221535.647NANAV coated8325286

Loading...

Grundlegende Informationen

Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Torsional Angle(°) 45

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support