Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Resibon Polierband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GAK-180

Teilenummer
GAK-180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Base Material Details Adhesive Features Application

9.26 €

7 Arbeitstage Cotton Twill Fabric, Cotton Twill/Polyester Blend FabricR/R (Resin Bonded)Can be used with even the most standard type, dry type, or wet typeIron, Stainless Steel, Other, and General Metal Heavy Duty Grinding

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Particle Size(#) 180 Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A)
With/without joints Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Resibon Polierband, die Teilenummer ist GAK-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GAK-180.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support