Resin Caulking Spatula, Blade Width 5 mm/10 mm/15 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292114264
4977292114271
4977292114288
4977292114295
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Details Type Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Features 1 Amount Of Content

4.90 €

3 Arbeitstage 5-17515Made of light flexible plastic, fits well in your hand, will not damage walls or tile.1 pc.

4.91 €

3 Arbeitstage 10-18516Made of light flexible plastic, fits well in your hand, will not damage walls or tile.1 pc.

4.92 €

3 Arbeitstage 15-20519Made of light flexible plastic, fits well in your hand, will not damage walls or tile.1 pc.

4.91 €

3 Arbeitstage -For Corners18517Made of light flexible plastic, fits well in your hand, will not damage walls or tile.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Caulking Spatula Material (blade) Resin Application For caulking of window frames, water siding, and cloth finishing.
Depth(mm) 7 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support