• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stainless Steel Putty Sheet 295 mm X 295 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292114189

Teilenummer
4977292114189
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Mass
(g)
Features 1 Features 2 Amount Of Content

30.54 €

5 Arbeitstage Main Body: Stainless Steel (SUS304) / Handle: Cypress470One of the big features is that is that it can do good work without easily causing dent scratches compared to plastic.Less chances of getting scratched even if metal spatula is used, and resistant to rust even when washed.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Other Material (blade) Stainless Steel Other Option
Overall Length(mm) 295 Application Painting and cloth underlayer (filling cracks and holes) processing. Size L
Depth(mm) 45 Width(mm) 295 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Stainless Steel Putty Sheet 295 mm X 295 mm, die Teilenummer ist 4977292114189.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292114189.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support