PE-Klebeband Nr. 621 "Super Cut", Abdeckband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R621-50

Teilenummer
R621-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.29 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.13 Color Details Green
Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 55N/10mm Stretch 13%
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Klebeband Nr. 621 "Super Cut", Abdeckband, die Teilenummer ist R621-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R621-50.

Technischer Support