HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer für Aluminiumguss / Aluminiumdruckguss HFASP

HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer für Aluminiumguss / Aluminiumdruckguss HFASP
  • Mengenrabatt
Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for transverse machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFASPS010N
HFASPS010O
HFASPS012N
HFASPS012O
HFASPS012P
HFASPS014O
HFASPS016O
HFASPS018O
HFASPS6.0M
HFASPS8.0N
HFASPT020O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

55.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P424-10m

55.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P424-10m

78.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P429-12m

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P429-12m

78.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P429-12m

107.17 €

1 6 Arbeitstage M141.588P430-12m

98.81 €

1 6 Arbeitstage M161.595P432-16m

140.24 €

1 6 Arbeitstage M181.5100P437-16m

29.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P419276k

43.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P422-8m

183.14 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P537-16m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Number of Grooves 3
Torsional Angle

Technischer Support