HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer / Stahllegierung HFISP

HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer / Stahllegierung HFISP
  • Mengenrabatt
Ultra-high speed machining is possible and a center-through hole shape is adopted to support internal lubrication machining. Also suitable for horizontal machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFISPS010N
HFISPS014O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)

66.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.25752410

105.15 €

1 8 Arbeitstage M141.5883012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Class P4
Number of Grooves 3 Shape m Torsional Angle

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support