H Serie Trockenbearbeitung Spiralgewindebohrer für Aluminiumguss / Aluminiumdruckguss HDASP

H Serie Trockenbearbeitung Spiralgewindebohrer für Aluminiumguss / Aluminiumdruckguss HDASP
  • Mengenrabatt
Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Suitable for blind holes in aluminum castings, for both longitudinal and transverse machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HDASPS010N
HDASPS010O
HDASPS012N
HDASPS012O
HDASPS012P
HDASPS014O
HDASPS016O
HDASPS018O
HDASPS6.0M
HDASPS8.0N
HDASPT020O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

55.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P424-10m

49.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P424-10m

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P429-12m

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P429-12m

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P429-12m

95.75 €

1 6 Arbeitstage M141.588P430-12m

91.85 €

1 6 Arbeitstage M161.595P432-16m

130.28 €

1 6 Arbeitstage M181.5100P437-16m

29.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P419276k

43.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P422-8m

170.21 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P537-16m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Number of Grooves 3
Torsional Angle 20°

Technischer Support