• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

I-Serie - Allgemeiner Handgewindebohrer IHT

I-Serie - Allgemeiner Handgewindebohrer IHT
  • Mengenrabatt

It is suitable for threading for simple installation used for thin steel plates such as SPC and SPH and mild steel of SS400, S20 or less.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HI76.0M5
HI78.0N2
HI78.0N5
HI7010O5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Surface Treatment

9.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M615P62152664.573cOxidation treatment

11.46 €

4 Arbeitstage M81.252P7019-6.2583cOxidation treatment

11.46 €

4 Arbeitstage M81.255P7019-6.2583cOxidation treatment

13.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.55P7523-75.584eOxidation treatment

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support