• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Durchgangsbohrung der X-Serie SUXSL

Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Durchgangsbohrung der X-Serie SUXSL
  • Mengenrabatt

[Features]
· It utilizes high-rigidity/high-precision blanks that make the most of high-performance machining centers and high-precision tooling.
* We recommend combination with dedicated tooling.
· A spiral tap for stainless steel (for through holes).

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUXQ6.0ML
SUXR010ML
SUXR010NL
SUXR010OL
SUXR8.0ML
SUXR8.0NL
SUXS012NL
SUXS012OL
SUXS012PL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Surface Treatment Torsional Angle

11.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M6180P2153064.98Oxidation treatmentL15°

27.98 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M101100P3153910811Oxidation treatmentL15°

22.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25100P3193910811Oxidation treatmentL15°

20.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.5100P3233910811Oxidation treatmentL15°

20.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M8190P3153586.29Oxidation treatmentL15°

16.45 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2590P3193586.29Oxidation treatmentL15°

29.18 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M121.25110P4194512912Oxidation treatmentL15°

29.18 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M121.5110P4234512912Oxidation treatmentL15°

29.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75110P4264512912Oxidation treatmentL15°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Steel casting (SC) Tap Type Spiral Tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Number of Grooves 3 Shape g

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support