• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Konusförmiges Gewinde für amerikanische Rohre, (kurzes Gewinde, lange Schaftspirale) LS-SP-S-NPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSNPT02LL10
SSNPT04OL15
SSNPT06OL15
SSNPT08QL15
SSNPT12QL15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Length to standard diameter part
(mm)
Torsional Angle Outer Diameter Reference Dimension
(mm)

91.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/8-2710016.5869310.525°10.117

120.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/4-1815019.511912312.525°13.426

198.81 €

4 Arbeitstage 3/8-181502114111431425°16.866

239.73 €

4 Arbeitstage 1/2-141502718141741725°20.980

375.73 €

4 Arbeitstage 3/4-141502923172041925°26.325

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass cast iron (BsC) Tap Type Tap for pipes Hole type For blind hole
Coating Y/N NA Class ANSI G Shape h

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support