• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Starten Gelenk-Werkzeug zum Fasen 90° JO-NCSDV

Starten Gelenk-Werkzeug zum Fasen 90° JO-NCSDV
  • Mengenrabatt

[Specifications]
· Shape: Centering
· Countersink
· Coating: TiN
· Tool material: HSS
[Applications] Centering (positioning) / hole chamfering

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JVCS-D010Q
JVCS-D012Q
JVCS-D016Q
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
ℓ2
(mm)
Compatible Holder Shank Diameter H
(mm)

29.12 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1010X90°37.527.5148

32.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1212X90°43.532.51610

37.46 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1616X90°48.534.52013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support