Titanbeschichtung Punkthahn (N-PO-V)

Titanbeschichtung Punkthahn (N-PO-V)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Coated point tap suitable for low carbon steel to high carbon steel machining.
[Features]
· Since it has a coating, stable processing is possible at medium cutting speeds, and the tool life is improved.
[Applications]
· Can process both synchronously and asynchronously.
· Recommended for machining speeds of 10 to 20 m/min (completely synchronous feeding recommended for speeds of 15 m/min or higher).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPOQ3.0G
VPOQ4.0I
VPOQ5.0K
VPOQ6.0M
VPOR010N
VPOR010O
VPOR012O
VPOR8.0N
VPOS012N
VPOS012P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

25.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.26c

25.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P21117547c

25.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P213225.54.57c

25.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.57c

38.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M101.2575P323-75.58e

38.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P323-75.58e

50.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.582P326-8.56.59e

27.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P319-6.258e

50.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.2582P426-8.56.59e

50.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.7582P426-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support