• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Titanbeschichtung Rollenhahn R+V/R-V

Titanbeschichtung Rollenhahn R+V/R-V
  • Mengenrabatt

A coating roll tap suitable for threading steel and nonferrous materials.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RVP41.0BB
RVP41.0BP
RVP41.2BB
RVP41.2BP
RVP41.4CB
RVP41.4CP
RVP41.6DB
RVP41.6DP
RVP41.7DB
RVP41.7DP
RVP42.0EB
RVP42.0EP
RVP51.4CB
RVP51.4CP
RVP51.6DB
RVP51.6DP
RVP51.7DB
RVP51.7DP
RVP52.0EB
RVP52.0EP
RVP52.5FB
RVP52.5FP
RVP52.6FB
RVP52.6FP
RVP53.0GB
RVP53.0GP
RVP62.6FB
RVP62.6FP
RVP63.0GB
RVP63.0GP
RVP64.0IB
RVP64.0IP
RVP65.0KB
RVP65.0KP
RVP66.0MB
RVP66.0MP
RVP73.0GB
RVP73.0GP
RVP74.0IB
RVP74.0IP
RVP75.0KB
RVP75.0KP
RVP76.0MB
RVP76.0MP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

27.69 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M10.252P36G44.5-32.55a

27.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M10.254P36G44.5-32.55a

27.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.20.252P36G44.5-32.55a

27.69 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.20.254P36G44.5-32.55a

25.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.40.32P36G45-32.55b

25.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.40.34P36G45-32.55b

24.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.60.352P36G46-32.55b

24.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.354P36G46-32.55b

24.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.70.352P36G46-32.55b

24.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.70.354P36G46-32.55b

22.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M20.42P42G47-32.55b

22.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M20.44P42G47-32.55b

25.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.40.32P36G55-32.55b

25.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.40.34P36G55-32.55b

24.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.352P36G56-32.55b

24.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.60.354P36G56-32.55b

24.00 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M1.70.352P36G56-32.55b

24.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M1.70.354P36G56-32.55b

22.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M20.42P42G57-32.55b

22.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M20.44P42G57-32.55b

19.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M2.50.452P46G581432.55c

19.63 €

4 Arbeitstage M2.50.454P46G581432.55c

19.63 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.452P46G581432.55c

19.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M2.60.454P46G581432.55c

18.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.52P46G591443.26c

18.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.54P46G591443.26c

19.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M2.60.452P46G681432.55c

19.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M2.60.454P46G681432.55c

18.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.52P46G691443.26c

18.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.54P46G691443.26c

18.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.72P52G61117547c

18.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.74P52G61117547c

19.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.82P60G613225.54.57c

19.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.84P60G613225.54.57c

20.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M612P62G6152664.57c

20.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M614P62G6152664.57c

18.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.52P46G791443.26c

18.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.54P46G791443.26c

18.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.72P52G71117547c

19.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.74P52G71117547c

19.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage M50.82P60G713225.54.57c

19.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.84P60G713225.54.57c

20.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M612P62G7152664.57c

20.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M614P62G7152664.57c

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiN Number of protrusions 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support