• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 90° Zentrierbohrer CD-Q-V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCY1.0Q
VCY1.5Q
VCY2.0Q
VCY2.5Q
VCY3.0Q
VCY4.0Q
VCY5.0Q
VCY6.0Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

31.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41X90°X4351

28.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.5X90°X5401.5

30.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62X90°X6452

35.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.72.5X90°X7.7502.5

35.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.73X90°X7.7553

57.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104X90°X10654.5

60.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 115X90°X11785.5

121.22 €

1 6 Arbeitstage 186X90°X18906.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Shape Cf

Technischer Support