• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einfaches Gewindemesswerkzeug (für 6H) SMT

Einfaches Gewindemesswerkzeug (für 6H) SMT
  • Mengenrabatt

A step thread is used for the screw tip to alleviate the load during inspection work and increase efficiency.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MTM63.0GN
MTM64.0IN
MTM65.0KG
MTM65.0KN
MTM68.0NG
MTM6010OG
MTM6010ON
MTM6012NG
MTM6012NN
MTM6012OG
MTM6012ON
MTM6012PG
MTM6012PN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)

48.02 €

7 Arbeitstage M30.5464.5144

44.36 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M40.7526175

44.36 €

7 Arbeitstage M50.8609.6225.5

44.36 €

7 Arbeitstage M50.8606225.5

49.84 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M81.257014.5-6.2

49.84 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M101.57515-7

49.84 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M101.57510-7

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.258214.5-8.5

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.258210-8.5

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.58219-8.5

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.58210-8.5

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.758219.5-8.5

51.75 €

Verfügbar 7 Arbeitstage M121.758210-8.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Tap Type Thread-cutting-related tool
Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA Class 6H

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support