• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkthahn-Oxidationsbehandlung PO-OX (N-PO-OX) aus.

Punkthahn-Oxidationsbehandlung PO-OX (N-PO-OX) aus.
  • Mengenrabatt

* N-PO-OX will switch to PO-OX as soon as the stock runs out.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POQ2.0EX
POQ3.0GX
POQ4.0IX
POQ5.0KX
POQ6.0MX
POR010OX
POR8.0NX
POS012PX
POS016QX
POS020RX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Surface Treatment

16.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M20.442P27.21232.55cOxidation treatment

12.24 €

4 Arbeitstage M30.546P291443.26cOxidation treatment

12.02 €

4 Arbeitstage M40.752P21117547cOxidation treatment

11.21 €

4 Arbeitstage M50.860P213225.54.57cOxidation treatment

12.84 €

4 Arbeitstage M6162P2152664.57cOxidation treatment

17.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M101.575P323-75.58eOxidation treatment

16.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M81.2570P319-6.258eOxidation treatment

24.41 €

4 Arbeitstage M121.7582P426-8.56.59eOxidation treatment

41.28 €

4 Arbeitstage M16295P426-12.51013eOxidation treatment

72.21 €

4 Arbeitstage M202.5105P433-151215eOxidation treatment

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N NA Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support