• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Punkt-HSS Matrize PO-D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEP3.0G
PEP4.0I
PEP5.0K
PGP8.0N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Chip Hole Accuracy

64.76 €

6 Arbeitstage M30.52073P1

64.76 €

6 Arbeitstage M40.72073P1

64.76 €

6 Arbeitstage M50.82074P1

76.54 €

6 Arbeitstage M81.252594P1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Tap Type Die
Coating Y/N NA Shape Da

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support