• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schnitttyp für Kleinschrauben MS+TR/MS-TR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMHRP0.6-3
GMHRP0.7-3
GMHRP0.8-3
GMHRP0.9-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Thread Length
(mm)

39.59 €

4 Arbeitstage S0.60.152.5

34.82 €

4 Arbeitstage S0.70.1752.5

33.67 €

4 Arbeitstage S0.80.23

32.58 €

6 Arbeitstage S0.90.2253

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Miniature Chamfer threads 3P Tool Material Type High-speed steel
Tap Type Point tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA
Overall Length (L)(mm) 36 Shank diameter (Ds)(mm) 3 Shank square width (K)(mm) 2.5
Shank square part length(mm) 5 Number of Grooves 3 Shape a

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support