• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Langer Schaft Punkthahn LS-PO(LS-N-PO)

Langer Schaft Punkthahn LS-PO(LS-N-PO)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

* LS-N-PO will switch to LS-PO as soon as the stock runs out.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PNMQ6.0ML15
POQ3.0GL10
POQ3.0GL15
POQ4.0IL10
POQ4.0IL15
POQ5.0KL10
POQ5.0KL15
POQ6.0ML10
POQ6.0ML15
POR8.0NL20
POS012PL15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

27.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61150P2152664.57c

24.96 €

4 Arbeitstage M30.5100P291443.26c

41.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M30.5150P291443.26c

23.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M40.7100P21117547c

38.75 €

4 Arbeitstage M40.7150P21117547c

20.96 €

4 Arbeitstage M50.8100P213225.54.57c

30.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M50.8150P213225.54.57c

18.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61100P2152664.57c

27.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M61150P2152664.57c

57.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M81.25200P319-6.258e

48.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage M121.75150P426-8.56.59e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type High-speed steel
Tap Type Point tap Hole type For through hole Coating Y/N NA
Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support