• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube, langer Schaft) LS-S-PT

Für konische Schraube für Rohre (kurze Schraube, langer Schaft) LS-S-PT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSPT02KL10
TSPT02KL15
TSPT04-L10
TSPT04-L15
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Length to standard diameter part
(mm)

41.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/8-2810016.586910.5

65.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/8-2815016.586910.5

45.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/4-1910019.51191212.5

66.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1/4-1915019.51191212.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Tool Steel (Before SKD Hardening) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Class Number of Grooves 4
Shape h

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support