Teilenummer
|
---|
TCST02K |
TCST04 |
TCST06 |
TCST08Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Length to standard diameter part (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8-28 | 55 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 10.5 | ||
281.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4-19 | 62 | 19.5 | 11 | 9 | 12 | 12.5 | ||
333.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8-19 | 65 | 21 | 14 | 11 | 14 | 14 | ||
328.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2-14 | 80 | 27 | 18 | 14 | 17 | 17 |
Loading...
Screw Types | Rohrkegel | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Gewindebohrer für Rohre | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ | Number of Grooves | 4 |
Shape | h |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Length to standard diameter part(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften