Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube) PT

Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube) PT

A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH2T01K-8
TH2T02K
TH2T04
TH2T06
TH2T08Q
TH2T10Q
TH2T12Q
TH2T14Q
TH2T16U
TH2T18U
TH2T20U
TH2T24U
TH2T28U
TH2T32U
TH2T36U
TH2T40U
TH2T48U
TH2T56U
TH2T64U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape Length to standard diameter part
(mm)

21.07 €

5 Arbeitstage 1/16-28-55198694i13

21.07 €

5 Arbeitstage PT 1/82855II198694h-

31.71 €

5 Arbeitstage PT 1/41962II28119124h-

49.90 €

5 Arbeitstage PT 3/81965II281411144h-

83.11 €

5 Arbeitstage PT 1/21480II351814174h-

88.14 €

5 Arbeitstage 5/8-14-82351915184h25

96.40 €

5 Arbeitstage PT 3/41485II352317204h-

179.03 €

7 Arbeitstage 7/8-14-90402419224h28

177.43 €

5 Arbeitstage 1′-11-95452621245h32

289.19 €

5 Arbeitstage 1′1/8-11-100452821245h32

263.72 €

7 Arbeitstage 1′1/4-11-105453226305h32

364.87 €

5 Arbeitstage 1′1/2-11-110453829326h32

633.47 €

7 Arbeitstage 1′3/4-11-115454232356h32

587.54 €

5 Arbeitstage 2′-11-120504635386h35

1,134.75 €

5 Arbeitstage 2′1/4-11-145655038426h50

1,167.80 €

7 Arbeitstage 2′1/2-11-145655541448h50

1,751.69 €

7 Arbeitstage 3′-11-155656550528h52

2,291.53 €

7 Arbeitstage 3′1/2-11-165687054588h52

3,101.27 €

5 Arbeitstage 4′-11-1707075586210h55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support