Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für konische Schraube für Rohre (Spirale mit langer Schraube und langem Schaft) LS-SP-PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH2T02KL10
SH2T02KL12
SH2T04-L10
SH2T04-L12
SH2T06-L12
SH2T06-L15
SH2T08QL15
SH2T12QL15
SH2T16UL15
SH2T16UL20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Length to standard diameter part
(mm)
Torsional Angle

64.30 €

7 Arbeitstage 1/8-281001986931325°

74.15 €

5 Arbeitstage 1/8-281201986931325°

69.39 €

5 Arbeitstage 1/4-19100281191232125°

80.51 €

7 Arbeitstage 1/4-19120281191232125°

86.48 €

5 Arbeitstage 3/8-191202814111432125°

125.59 €

5 Arbeitstage 3/8-191502814111432125°

150.93 €

5 Arbeitstage 1/2-141503518141742525°

235.21 €

5 Arbeitstage 3/4-141503523172042525°

332.16 €

7 Arbeitstage 1´-111504526212443225°

404.87 €

7 Arbeitstage 1´-112004526212443225°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A
Class Shape h

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support