Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube, langer Schaft) LS-PT

Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube, langer Schaft) LS-PT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: L15T04

Marke: YAMAWA MFG

Preis: 84.55

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L15T04

Teilenummer
L15T04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.55 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Rohrkegel Nominal PT 1/4 Pitch, Number of Threading(mm) 19
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Overall Length (L)(mm) 150 Class II Thread Length(mm) 28
Length under neck(mm) 21 Shank diameter (Ds)(mm) 11 Shank square width (K)(mm) 9
Shank square part length(mm) 12 Number of Grooves 4 Shape h

Sie befinden sich auf der Seite für Für konische Schraube für Rohre (lange Schraube, langer Schaft) LS-PT, die Teilenummer ist L15T04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L15T04.

Technischer Support