Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Parallelschraube für Rohr (Für den Einsatz am Edelstahl) SU-PF

Für Parallelschraube für Rohr (Für den Einsatz am Edelstahl) SU-PF
  • Mengenrabatt

It is a tap suitable for processing threads made of stainless steel, chrome steel, and chrome molybdenum steel.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TU2F02K
TU2F04
TU2F06
TU2F08Q
TU2F12Q
TU2F16U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Surface Treatment

22.68 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1/8-285519869Oxidation treatment

32.58 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4-19622811912Oxidation treatment

53.42 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8-196528141114Oxidation treatment

86.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2-148035181417Oxidation treatment

103.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4-148535231720Oxidation treatment

193.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1´-119545262124Oxidation treatment

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Chamfer threads 3.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Class Number of Grooves 4
Shape v

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support