Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen für Hochgeschwindigkeit F-SL

Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen für Hochgeschwindigkeit F-SL
  • Mengenrabatt
Enables high speed machining of 20 m/min to 30 m/min. Use at medium to low speeds of 15 m/min or lower will cause the shape and discharge of the chips to deteriorate, leading to problems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFSHMQ3.0GL
VFSHMQ4.0IL
VFSHMQ5.0KL
VFSHMQ6.0ML
VFSHMR010NL
VFSHMR010OL
VFSHMR012OL
VFSHMR8.0NL
VFSHMS012NL
VFSHMS012PL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Torsional Angle

24.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.26cL15°

24.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P21117547cL15°

26.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P213225.54.57cL15°

28.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.57c15°

43.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P323-75.58e15°

43.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P323-75.58e15°

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P326-8.56.59e15°

37.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P319-6.258e15°

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P426-8.56.59e15°

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P426-8.56.59e15°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3

Technischer Support