Spiralgewindebohrer für hohe Geschwindigkeit F-SP

Spiralgewindebohrer für hohe Geschwindigkeit F-SP
  • Mengenrabatt
Enables high speed machining of 20 m/min to 30 m/min. Use at medium to low speeds of 15 m/min or lower will cause the shape and discharge of the chips to deteriorate, leading to problems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFSHMQ3.0G
VFSHMQ4.0I
VFSHMQ5.0K
VFSHMQ6.0M
VFSHMR010N
VFSHMR010O
VFSHMR012O
VFSHMR8.0N
VFSHMS012N
VFSHMS012P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

24.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P251443.26d

24.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P2717547d

26.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P29225.54.57d

28.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2112664.57d

43.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P313-75.58e-1

43.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P313-75.58e-1

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P315-8.56.59e-1

37.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P312-6.258e-1

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P415-8.56.59e-1

54.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P415-8.56.59e-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN Number of Grooves 3
Torsional Angle 48°

Technischer Support