Hersteller-Teilenummer: JCY4.0
Marke: YAMAWA MFG
Preis: 25.99 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Tool Diameter (D): 10 mm
Nominal: 4X60°
Overall Length L: 37.5 mm
l: 4.5 mm
ℓ2: 27.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JCY4.0
Teilenummer
|
---|
JCY4.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4X60° | 37.5 | 4.5 | 27.5 | 14 | 8 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Niedrige Spiralnut A Typ 60°-Gelenk-Werkzeug JO-CDS, die Teilenummer ist JCY4.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JCY4.0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JCY5.0 |
JCY6.0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | ℓ2 (mm) | Compatible Holder Shank Diameter | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 5X60° | 43.5 | 5.5 | 32.5 | 16 | 10 | ||
33.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 6X60° | 48.5 | 6.5 | 34.5 | 20 | 13 |