• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurzer Punkthahn für tiefe Bohrungen S-PO

Kurzer Punkthahn für tiefe Bohrungen S-PO
  • Mengenrabatt
Effective for deep screw tapping of 2.5 times or more the nominal diameter. Also, the thread is short, lowering the frictional resistance and improving the supply of cutting fluid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PSMQ2.0E
PSMQ2.3E
PSMQ2.5F
PSMQ2.6F
PSMQ3.0G
PSMQ3.5H
PSMQ4.0I
PSMQ5.0K
PSMQ6.0M
PSMR010M
PSMR010N
PSMR010O
PSMR012M
PSMR012O
PSMR014O
PSMR016O
PSMR8.0M
PSMR8.0N
PSMS012N
PSMS012P
PSMS014Q
PSMS016Q
PSMS018O
PSMS018R
PSMS020O
PSMS020R
PSMS022O
PSMS022R
PSMS024O
PSMS024S
PSMS027O
PSMS027S
PSMS030O
PSMT030T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

19.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M20.442P241232.552d

20.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.30.442P241232.552d

17.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.50.4546P241432.552d

17.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M2.60.4546P241432.552d

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P251443.263d

10.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3.50.652P27165473d

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P27175473d

11.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P29225.54.573d

12.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2112664.573d

23.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P313-75.583e-1

23.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P313-75.583e-1

19.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P313-75.583e-1

38.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12182P315-8.56.593e-1

32.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P315-8.56.593e-1

37.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M141.588P314-10.58113e-1

59.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M161.595P314-12.510133e-1

20.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M8170P312-6.2583e-1

17.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P312-6.2583e-1

27.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P415-8.56.593e-1

27.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P415-8.56.593e-1

37.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P418-10.58113e-1

50.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295P418-12.510133e-1

79.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M181.5100P414-1411143e-1

79.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182.5100P420-1411143e-1

108.11 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P414-1512153e-1

90.31 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P420-1512153e-1

117.24 €

1 6 Arbeitstage M221.5115P414-1713163e-1

96.40 €

1 6 Arbeitstage M222.5115P420-1713163e-1

119.53 €

1 6 Arbeitstage M241.5120P418-1915183e-1

119.53 €

1 6 Arbeitstage M243120P425-1915183e-1

149.92 €

1 6 Arbeitstage M271.5130P420-2015184e-1

166.35 €

1 6 Arbeitstage M273130P425-2015184e-1

190.77 €

1 6 Arbeitstage M301.5135P420-2317204e-1

211.48 €

1 6 Arbeitstage M303.5135P530-2317204e

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) Tap Type Punktgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment

Technischer Support