Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 100254N050M | 0.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
399.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 100254N100M | 1 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
398.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 100254N150M | 1.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
389.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
472.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 160404N150M | 1.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 200505N150M | 1.5 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 200505N200M | 2 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 200505N300M | 3 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
272.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 035083N075M | 0.75 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | q | 3 | 5 | - | - | ||
272.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 035083N080M | 0.8 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | q | 3 | 5 | - | - | ||
287.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 040123N100M | 1 | 60 | 4 | 12 | 6 | q | 3 | 6 | - | - | ||
244.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 060163N050M | 0.5 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
243.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 060163N100M | 1 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
244.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 060163N125M | 1.25 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
358.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 075203N125M | 1.25 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | q | 3 | 10 | - | - | ||
300.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 075203N150M | 1.5 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | q | 3 | 10 | - | - | ||
405.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 080203N050M | 0.5 | 70 | 8 | 20 | 8 | q | 3 | 12 | - | - | ||
371.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 080203N100M | 1 | 70 | 8 | 20 | 8 | q | 3 | 12 | - | - | ||
336.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 090244N125M | 1.25 | 90 | 9 | 24 | 10 | q | 4 | 12 | - | - | ||
336.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 090244N175M | 1.75 | 90 | 9 | 24 | 10 | q | 4 | 12 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallele für Rohre | 120204X14G | - | 80 | 12 | 20 | 12 | q | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
541.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rohrkegel | 120204X14R | - | 80 | 12 | 20 | 12 | s | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
696.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallele für Rohre | 160264X11G | - | 90 | 16 | 26 | 16 | q | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
757.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rohrkegel | 160264X11R | - | 90 | 16 | 26 | 16 | s | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
1,016.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallele für Rohre | 200305X11G | - | 110 | 20 | 30 | 20 | q | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
1,129.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rohrkegel | 200305X11R | - | 110 | 20 | 30 | 20 | s | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
301.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallele für Rohre | 065103X28G | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | q | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
330.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rohrkegel | 06510X28R | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | s | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
336.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Parallele für Rohre | 080153X19G | - | 70 | 8 | 15 | 8 | q | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 | ||
371.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rohrkegel | 080153X19R | - | 70 | 8 | 15 | 8 | s | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Number of flutes
Minimum Machining Diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften