Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
135.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 3P | 75 | P3 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
157.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
157.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 3P | 75 | P3 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
230.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
230.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 1.5P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 3P | 80 | P3 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
209.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
209.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 3P | 82 | P3 | 24 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
180.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
209.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 3P | 82 | P3 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
215.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
215.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 3P | 88 | P3 | 24 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
215.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 1.5P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
215.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 2 | 3P | 88 | P3 | 30 | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
262.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
232.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 3P | 95 | P3 | 24 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
100.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 1.5P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
100.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.4 | 0.3 | 3P | 34 | P3 | 7 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
106.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 1.5P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M1.7 | 0.35 | 3P | 36 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
97.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 3P | 40 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 1.5P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 3P | 42 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 1.5P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
93.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 3P | 42 | P3 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
111.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 1.5P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
111.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 3P | 44 | P3 | 9.5 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 3P | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 1.5P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
113.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 3P | 48 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | p | ||
88.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | p | ||
104.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 3P | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | 3 | p | ||
90.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 1.5P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
90.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 3P | 52 | P3 | 11 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 3P | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
115.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.5 | 1.5P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
98.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.5 | 3P | 55 | P3 | 11 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
98.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
98.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
106.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 1.5P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
106.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | M6 | 1 | 3P | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | p | ||
108.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
108.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
116.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 1.5P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
116.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 3P | 65 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
108.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 1.5P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
125.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 3P | 62 | P3 | 13 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 1.5P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 3P | 70 | P3 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | work material | Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Handgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften