Teilenummer
|
---|
PCNR3.0G |
PCNR4.0I |
PCNR5.0K |
PCNR6.0M |
PCNR8.0N |
PCNS010O |
PCNS012P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | p | ||
96.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 13 | 5 | 4 | 7 | p | ||
96.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | p | ||
104.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P3 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | p | ||
134.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
173.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
267.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 30 | 8.5 | 6.5 | 9 | e |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften