Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HFACTBR010N |
HFACTBR010O |
HFACTBR012N |
HFACTBR012O |
HFACTBR012P |
HFACTBR6.0M |
HFACTBR8.0N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Number of Grooves | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
225.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
254.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | 3 | k | - | ||
126.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | 3 | j | - | ||
163.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | 3 | k | - |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
work material | Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN | Class | P3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Number of Grooves
Shape
Number of protrusions
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften