• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffgewebe für Holzarbeiten【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A100-X625FT-100-915

Teilenummer
A100-X625FT-100-915
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Application Base Material Details

176.61 €

50 Stk. pro Packung

16 Arbeitstage Polishing of woodwork base material. Polishing of plywood and decorative plywood.Xwt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Desktop Device (Resinder, etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Cloth Particle Size(#) 100 Abrasive material Alundum (Alumina) (AA or A)

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffgewebe für Holzarbeiten, die Teilenummer ist A100-X625FT-100-915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A100-X625FT-100-915.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support