• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Teileblatt/Positionierhilfe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LOF07R
LSD-445R
LSE-445R
LSE-445SR
LSO-445R
LSP-415R
LTE-490R
LTE-490SR
MAP-1806
MAP-1806M
MAP-1806S
MAP-2506
SP-RC
SVN-32
SVN-32N
TN-32
TN-43
TNW-32
WTN-33
WTN-33-20
WWN-42
WWP-42
WWP-42-16
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
α θ Remarks B
(mm)

31.89 €

6 Arbeitstage -------Locater LOF07R-

32.76 €

7 Arbeitstage 12.720.026.5--20゜45゚"A" indicates utilized tip inscribed circle diameter13.0

32.76 €

7 Arbeitstage 12.719.526.0--20゜45゚"A" indicates utilized tip inscribed circle diameter13.0

39.31 €

6 Arbeitstage -------Locater LSE-445SR13.0

32.76 €

5 Arbeitstage 13.49421.323.5--27゜45゚"A" indicates utilized tip inscribed circle diameter12.0

32.76 €

11 Arbeitstage 12.718.026.0--15゜15゚"A" indicates utilized tip inscribed circle diameter13.0

35.57 €

7 Arbeitstage 12.717.030.0--15゜-"A" indicates utilized tip inscribed circle diameter12.0

39.31 €

6 Arbeitstage -------Locater LTE-490SR-

41.13 €

7 Arbeitstage -------Locater MAP-1806-

41.13 €

11 Arbeitstage -------Locater MAP-1806M-

41.13 €

7 Arbeitstage -------Locater MAP-1806S-

38.39 €

7 Arbeitstage -14.920--5゜-Clamp screw: SB-40140TR9.5

21.32 €

7 Arbeitstage 12.6-7.353.35---Sheet stop screw: SP3X83.0

14.76 €

5 Arbeitstage 8.01.53.12.3R0.4--Sheet stop screw: SB-2050TR3.2

12.91 €

5 Arbeitstage 8.21.57.05.9R0.6--Shim Screw: SS-4N3.2

16.75 €

5 Arbeitstage 9.526.57.04.2R0.4--Sheet stop screw: SP3X83.2

21.32 €

5 Arbeitstage 12.78.17.04.2R0.5--Sheet stop screw: SP3X83.2

16.63 €

7 Arbeitstage 9.524.87.04.2---Sheet stop screw: SP3X83.2

11.98 €

5 Arbeitstage 9.522.57.05.3R0.8--Shim Pin: WP-1S4.76

11.85 €

5 Arbeitstage 9.522.57.05.3R2.0--Shim Pin: WP-1S4.76

14.76 €

5 Arbeitstage 12.71.47.05.3R1.2--Shim Pin: WP5X153.0

14.76 €

5 Arbeitstage 12.71.58.35.3R1.211゚-Shim Pin: WP5X113.0

14.76 €

11 Arbeitstage 12.71.58.35.3R1.611゚-Shim Pin: WP5X113.0

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support