• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fiber Card (with Ring Hole)【100 Stk. pro Packung】

Fiber Card (with Ring Hole)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200301
200302
200303
200304
200311
200312
200313
200314
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Details Type Size
(mm)
Cord Amount Of Content

26.46 €

100 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Round15φFiber Disks-151 Bag (100 Sheets)

28.72 €

100 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Round20φFiber Round Tag-201 Bag (100 Sheets)

32.90 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Round25φFiber Round Tag-251 Bag (100 Sheets)

36.66 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Round30φFiber Round Tag-301 Bag (100 Sheets)

28.38 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Oval Type24×11Fiber Small Half Disks-111 Bag (100 Sheets)

31.39 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Oval Type32×16Fiber Oval Tag-161 Bag (100 Sheets)

32.14 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Oval Type30×20Fiber Oval Tag-201 Bag (100 Sheets)

55.47 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Oval Type55×37Fiber Oval Tag-371 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type With Ring Hole Amount Of Content 1 Bag (100 Sheets)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support