• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnet Type Mirror

Magnet Type Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276011
276012
276101
276102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mirror Shape Size
(mm)
Cord Material Specification 2 Amount Of Content

33.24 €

3 Arbeitstage RoundDiameter 150Round Wall Type 15 WGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

32.14 €

5 Arbeitstage RoundDiameter 150Round Wall Type 15BKGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

33.24 €

3 Arbeitstage Square shape150×180Square Wall Type 15 WGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

33.24 €

3 Arbeitstage Square shape150×180Square Wall Type 15BKGlassMagnet-Type Mirror (Suitable Outdoors)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Number Of Mirrors 1 pc.
Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support