• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Small Round Wall Mirror

Small Round Wall Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276021
276031
276041
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Cord Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

53.21 €

5 Arbeitstage Diameter 210Round Wall Type 20SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

66.09 €

5 Arbeitstage Diameter 310Round Wall Type 30SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

93.09 €

5 Arbeitstage Diameter 360Round Wall Type 35SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Pole Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support