• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Simple Small Type Mirror (Outdoors) Wall Corner

Simple Small Type Mirror (Outdoors) Wall Corner

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276111
276121
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Cord Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

54.31 €

3 Arbeitstage 190×240Square Wall Type 25SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

69.48 €

4 Arbeitstage 230×310Square Wall Type 35SGlass (Without Hood)Pole Mounting Possible / With Tightening Metal Fittings (Pole diameter φ27-100 mm)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Pole Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support