• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Small Mirror, Wall Angle 40

Small Mirror, Wall Angle 40

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

276130

Teilenummer
276130
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Specification 2 Amount Of Content

74.69 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

Glass (Without Hood)Small Mirror (Outdoor Use Supported) On-Table Installation Method Wall Installation Method1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 290×390 Cord Square Wall Type 40 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Small Mirror, Wall Angle 40, die Teilenummer ist 276130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 276130.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support