• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexible Type Mirror Wall Circle

Flexible Type Mirror Wall Circle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276022
276032
276050
276060
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Cord Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

101.69 €

5 Arbeitstage Diameter 210Round Wall Type 20FMagnet BaseFlexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

88.84 €

3 Arbeitstage Diameter 310Round Wall Type 30FScrew Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

220.33 €

5 Arbeitstage Diameter 440Round Wall Type 45Screw Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

279.65 €

5 Arbeitstage Diameter 550Round Wall Type 55Screw Stop Washer (with screw)Flexible Type Mirror (Only for Indoor Use)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support