• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Full Stainless Steel Mirror

Full Stainless Steel Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
276090
276091
276150
276160
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mirror Shape Size
(mm)
Cord Material Amount Of Content

110.16 €

5 Arbeitstage RoundDiameter 325Round Wall Type SS30Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

211.86 €

5 Arbeitstage RoundDiameter 474Round Wall Type SS45Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

110.16 €

5 Arbeitstage Square shape225×320Square Wall Type SS35Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

220.33 €

5 Arbeitstage Square shape375×485Square Wall Type SS45Metal Fittings: Bright Chromate Plating1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Stainless Steel Type Pole Type Number Of Mirrors 1 pc.
Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support