• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Small Mirror, Wall Angle 45

Small Mirror, Wall Angle 45

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

276140

Teilenummer
276140
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

177.96 €

5 Arbeitstage Glass (Without Hood)Optional pole available. Corresponds to metal fittings of 34-50.8 mmφSmall Mirror (Outdoor Use Supported)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Glass Type Pole Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 295×440 Cord Square Wall Type 45 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Small Mirror, Wall Angle 45, die Teilenummer ist 276140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 276140.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support