• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Clip-Type Mirror

Clip-Type Mirror

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

276210

Teilenummer
276210
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Specification 1 Specification 2 Amount Of Content

110.16 €

5 Arbeitstage Acrylic (without hood)Compatible pole mountable diameter 27–60 mmφClip Type Mirror (for Indoor Use Only)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Material Acrylic Type Pole Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Size(mm) Diameter 310 Cord KP-30 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Clip-Type Mirror, die Teilenummer ist 276210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 276210.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support