• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Joint Pole

Joint Pole

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

276560

Teilenummer
276560
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Amount Of Content

40.42 €

5 Arbeitstage Steel Unichrome Plating1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Size(mm) φ38 X 1000 / 2 Pieces included Cord PJ-1
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Joint Pole, die Teilenummer ist 276560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 276560.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support