• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Band mit Antirutscheffekt, Leuchtstreifen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

260098

Teilenummer
260098
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

94.92 €

6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 50
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.7 Color Details Phosphorescent
Details Type Phosphorescent Type Cord SV-50T Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Band mit Antirutscheffekt, Leuchtstreifen, die Teilenummer ist 260098.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 260098.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support