• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Riemen mit Schloss

Riemen mit Schloss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
351001
351002
351003
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Specifications Features 1 Features 2 Features 3 Amount Of Content

41.10 €

8 Arbeitstage Width 25X4.5 mWorking Load /100 kgRatchet buckle type that's easy to operateDamage of the cargo is prevented thanks to the belt width, enabling stable transportation.The safety line on one side of the belt makes it possible to understand criteria for use discontinuation.1 pc.

80.22 €

5 Arbeitstage Width 35X5 mWorking Load /250 kgRatchet buckle type that's easy to operateDamage of the cargo is prevented thanks to the belt width, enabling stable transportation.The safety line on one side of the belt makes it possible to understand criteria for use discontinuation.1 pc.

110.32 €

5 Arbeitstage Width 50X5 mWorking Load /500 kgRatchet buckle type that's easy to operateDamage of the cargo is prevented thanks to the belt width, enabling stable transportation.The safety line on one side of the belt makes it possible to understand criteria for use discontinuation.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Zip Tie Material Polyester Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support