• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Common Scribing Needle N Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N

Teilenummer
N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1

9.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

48Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures (Nickel Plating) / Grip: Plastic / Tip HardenedHV520~590Scribe WorkPlated finish and rust-resistant.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scribing needle with scraper Shaft Diameter(mm) 5 Tip specifications Gehärtet
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 240 Grip Part Length(mm) 82
Grip Part Diameter(mm) 15 Pick width(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Common Scribing Needle N Type, die Teilenummer ist N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support