• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Scribing Needle with Tip S Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S

Teilenummer
S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Tip hardness Application Features 1 Features 2 Features 3

15.69 €

4 Arbeitstage 40Main Body: Carbon Steel For Mechanical Structures; Tip: Hardened Tip (G2)HRA87Scribing (Line Drawing) of Materials Such as Steel, Brass, Plastic and GlassAs the tip is a super hard bit, it can scribe on steel and glass, etc.Very little abrasion and does not chip. Also, it is a durable scriber that does not create burrs.Tip angle 55°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Shaft Diameter(mm) 6 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 156

Sie befinden sich auf der Seite für Scribing Needle with Tip S Type, die Teilenummer ist S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support